バスカプラ - AXL F BK PN XC - 2701222

類似の形状

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ、過酷な条件に対応する仕様(バスベースモジュールとコネクタを含む)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

バスカプラはPROFINETネットワークとAxioline Fシステムをリンクします。
バスカプラを使うと、最大63点のAxioline F機器を既存のEthernetシステムに接続できます。

特長

  • Axiolineデバイスを63台まで追加接続可能
  • PROFIsafeサポート
  • RJ45接続x2
  • BootPおよびDCP
  • 状態および診断表示
  • ファームウェアはアップデート可能
  • Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701222
梱包 1 STK
GTIN 4046356729789
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見