直列端子 - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

図は標準品

Inline XC、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 1、0 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続方式: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
アナログ電流および電圧信号を出力するために使用します。

特長

  • 電圧または電流信号を接続するアナログ出力1点
  • アクチュエータを2線接続
  • 電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
  • 電圧範囲:0~10 V
  • デジタル/アナログコンバータ( 1 ms未満)の変換時間を含むプロセスデータ更新
  • 過酷な環境下で使用可能
  • 拡張温度範囲は-40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
  • コーティングプリント基板

基本情報

詳細情報 2701219
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 142 (C-6-2019)
GTIN 4046356729468
1個あたりの重量(梱包を含まない) 126.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見