直列端子 - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

図は標準品

インラインモジュールアナログ入力端子台、入力8点、RTD(抵抗温度検出)、4線式接続、過酷な環境向け、番号の入ったI/Oコネクタ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
  • 16ビットの分解能で測定値を取得
  • チャネルスカウトで光チャネルを識別
  • センサを2/3/4線接続
  • 過酷な環境下で使用可能
  • 拡張温度範囲は-40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
  • コーティングプリント基板

基本情報

詳細情報 2701218
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 141 (C-6-2019)
GTIN 4046356728836
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見