直列端子 - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Inline XC、リレー端子台、リレー出力: 2 (浮動コンタクト)、24 V AC / 48 V DC、2 A、抵抗負荷の切換え、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
相互に独立したフローティングSPDTリレー接点が2点あります。

特長

  • リレー2点
  • アクチュエータ2点をフローティング接続
  • 出力の定格電流:2 A
  • 端子台の合計電流:4 A
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2701214
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 157 (C-6-2017)
GTIN 4046356727792
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見