製品説明
この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。
特長
- デジタル入力8点
- センサを単線接続
- 状態および診断表示
- 過酷な環境下で使用可能
- 拡張温度範囲は-40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
- コーティングプリント基板
基本情報
詳細情報 |
2701212 |
梱包 |
1 STK |
カタログのページ |
ページ 123 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356727785 |
1個あたりの重量(梱包を含まない) |
60.000 g |
関税 |
85389091 |
生産国 |
DE (ドイツ) |
"$pageName"