直列端子 - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

図は標準品

Inlineセグメント端子台、過酷な条件に対応する仕様、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズあり

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
この端子台を使用して、主回路内に保護された部分回路(セグメント回路)を作成することができます。
内部ヒューズはセグメント回路を保護します。
端子台は電圧供給用には使用されません。したがって、それには極性反転およびサージ電圧に対する保護のための素子はありません。

特長

  • 主回路にセグメント回路を自動作成
  • 内部ヒューズで保護するセグメント回路
  • 状態および診断表示
  • 過酷な環境下で使用可能
  • 拡張温度範囲は-40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
  • コーティングプリント基板

基本情報

詳細情報 2701163
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 115 (C-6-2019)
GTIN 4046356713764
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見