ソフトウェア - FL SNMP OPC SERVER V3 - 2701139

SNMP-OPCサーバ、HMIおよびSCADAシステムによるSNMP対応機器の監視および設定(ドイツ語、英語)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • SNMPトラップレシーバは任意の数を設定可能
  • アラーム条件は自由に設定可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701139
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 67 (C-6-2017)
GTIN 4046356713184
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.000 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見