ソフトウェア - FL SNMP OPC AGENT V3 - 2701136

SNMP-OPCエージェント、OPCベースのオートメーションソリューションを社内ネットワーク管理システムに統合(ドイツ語、英語)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • SNMPトラップレシーバは任意の数を設定可能
  • アラーム条件は自由に設定可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701136
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 507 (C-8-2013)
GTIN 4046356712927
1個あたりの重量(梱包を含まない) 255.555 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見