モータースターター - ELR 5030 IP PN - 2701006

電子モータースターター、30 kW、1チャネル、IP67

電子モータースターター、ハウジング下部なしの電子モジュール、1チャネル逆転スターター

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

PROFINETモータースターターはIP67保護の分散モータースターターとして設計されています。このモータースターターは単純な駆動作業を実行します。このモータースターターは主電源および主電源継続を接続し、三相アシンクロナスモーターの場合は1か所または2か所で接続します。

モータースターターはモータースターター、ハウジング下部、Pgねじ接続(アクセサリを参照)の3つの部分で構成されています。

- 組込みのCONTACTRONハイブリッドモータースターター1点、3.0 kW
- サポートするプロトコル:SNMPv2、TFTP、PROFINET、LLDP
- Ethernet接続2点
- デジタル入力10点(M12ソケット)
- デジタル出力4点(M12ソケット)
- ステンレス製ボックス、IP65/IP67保護

ロゴ

基本情報

詳細情報 2701006
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356709644
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.500 kg
関税 85371098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見