Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 16TX - 2700996

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx16

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

スマートマネージドコンパクトスイッチ(SMCS)は産業用アプリケーションに適したEthernetスイッチでRJ45のFast Ethernetポートが16あります。

特長

  • ウェブベース管理、SNMP
  • 拡張温度範囲
  • VLAN
  • MRP(クライアントとマネージャー)
  • SNMP
  • RSTP
ロゴ

基本情報

詳細情報 2700996
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 323 (C-6-2019)
GTIN 4046356692007
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,035.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見