パネルPC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IP65のタッチスクリーン付きIPC、太陽光の元でも読み取り可能な10.4インチLEDディスプレイ、密閉ハウジング。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

VMT - 簡単にモバイル化!
VMT 3010は前面にUSBがあるタッチスクリーン式の強力なPC端末で、スッキリとした頑丈なアルミニウムダイカストハウジングに格納されており、スクリーンはプラスチック製です。端末には、標準でソフトウェアキーボードが付いています。このソフトウェアキーボードには、標準キーボードの英数字キーがすべて備わっています。テンキーへの切替えも可能です。
VMT 3010には10.4インチの超高輝度ディスプレイが搭載されており、解像度は1024 x 768ピクセルです。
この薄型端末の特長はIP65という強力な保護等級で、機械に簡単に取り付けることができます。VMT 3010の電源は19~29 Vで、特にモバイルアプリケーションには理想的です。
アッセンブリオプションには固定用ブラケット(左右)、テーブルスタンド、Vesa標準ブラケット、Rittalブラケット接続アダプタがあります。

基本情報

詳細情報 2700969
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.900 kg
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見