コネクタセット - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

コネクタセット、4個のインラインコネクタで構成、放電機器を内蔵。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

コネクタセット、4個のインラインコネクタで構成、放電機器を内蔵。
外付けの容量性負荷またはケーブル容量をPSDO出力で動作させる場合に、セーフティアプリケーションの診断オプションやエラー検出を最適化させます。
このコネクタセットを使用すると、3.3 µF/24 V時の各チャネルの標準放電時間(toff)がおよそ400 µs(30 V時のtoffはおよそ600 µs)短縮されます。

特長

  • 出力あたり最大2.2 uFを接続可能

基本情報

詳細情報 2700722
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356651370
1個あたりの重量(梱包を含まない) 119.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見