Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Ethernetスイッチ、RJ45形式2ポート、POF SC-RJ形式2ポート、PROFINET RT/IRT用、DINレール取付け可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

FL SWITCH IRTはPROFINETアプリケーション用の4ポートスイッチです。ERTEC 400スイッチの構造により、PROFINETネットワークでのインフラ部品の組込みと診断が最適になります。このため、スイッチとスイッチの全機能を上位のPROFINETコントローラで設定できます。有効なGSDMLファイルまたはFDCMLファイルを使って上位エンジニアリングシステムに簡単で確実に組み込みます。
この装置には以下の機能が備わっています。
- 診断およびパラメータ設定はコントローラのPROFINETプロトコルで実行します。
- スイッチのパラメータはPROFINET機能を使って任意のコントローラで設定してエンジニアリングシステムに統合できます。
- LLDPをサポートし、PROFINET環境のトポロジを検出します。
- コントローラから直接IPアドレスを割当て可能なDCPプロトコル。
- デバイスコンフィグレーションを保存するためのMEM PLUGパラメータ指定メモリ。
- フィールドアッセンブリ可能なプラスチックファイバまたはPCFファイバのPOF-SCRJポート、PROFINET経由のパス品質モニタリングとスイッチに取り付けた診断用LEDを含みます。
- ERTEC 400の使用でFL SWITCH IRTラインのスイッチはカットスルー方式を含むPROFINET IRTをサポートします。
- ウェブブラウザで簡単に監視と設定ができるウェブベース管理。
- 標準的なITツールで監視と設定をするSNMPをサポートします。

特長

  • 平型
  • カットスルースイッチング
  • PN IOデバイス
  • MRP(クライアントとマスタ)
  • SNMP
ロゴ

基本情報

詳細情報 2700691
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 325 (C-6-2019)
GTIN 4046356651011
1個あたりの重量(梱包を含まない) 450.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見