アンテナ - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

破壊防止付き双方周波数帯全方向性アンテナ、IP68保護、周波数帯/ゲイン:2.4 GHz/最大6 dBi、5 GHz/最大8 dBi、EN 50155、温度範囲:-40~80℃、N(f)接続、1 mのアダプタケーブル、N(m)- MCX(m)接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2700674
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.100 g
関税 85177000
生産国 CH (スイス)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見