タッチパネル - TP 5120T - 2700621

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 600 ピクセル (SVGA)、65536色、Intel® Atom™ N270 1.6 GHz、4x USB 2.0、1x COM (RS-232)、CompactFlash®x2、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み

基本情報

詳細情報 2700621
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 108 (C-8-2015)
GTIN 4046356691413
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.460 kg
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見