プログラム/コンフィギュレーションメモリ - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

パラメータ設定メモリ、プラグイン、MRMおよびレイヤ3機能あり

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

FL SD Flash L3/MRMカードは次のような設定を行うメモリです。
-ギガビットモジュラースイッチのアクティブ設定を保存(FL SWITCH GHS 4 G/12および12G/8)
-Media Redundancy Master機能を含む
-ギガビットモジュラースイッチのレイヤ3機能をアクティベート(FL SWITCH GHS 4 G/12および12G/8)

基本情報

詳細情報 2700607
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 421 (C-6-2017)
GTIN 4046356591720
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.000 g
関税 85235110
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見