セーフティリレー - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - 2700575

図はネジ接続式の場合

両手操作式制御装置用セーフティリレー、EN 574タイプIIIC準拠、SILCL 3またはCat.4/PL e、同時操作モニタリング < 0.5秒、安全出力2点、US=24 V DC、プラグ式Push-in端子台

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ISO 13849-1準拠のCat.4/PL e、IEC 62061準拠のSILCL 3
  • タイプIIIC、EN 574に準拠
  • 幅12.5 mm
  • 安全出力2点、デジタル信号出力1点
  • 自動リセット
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2700575
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 225 (C-6-2019)
GTIN 4046356966962
1個あたりの重量(梱包を含まない) 126.390 g
関税 85371098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見