スターターキット - ILC 130 SBT STARTERKIT - 2700529

ILC 130 SBTスターターキット、ILC 130 ETH、LPSDOおよびPSDI SafetyBridgeモジュール、制御パネル、電源、アクセサリ、設定済みセーフティアプリケーション

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

ILC 130 SBT STARTERKITはハードウェアとサンプルプロジェクトで構成されています。
サンプルプロジェクトでSafetyBridgeシステムの機能をシミュレーションして表示するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。
スターターキットハードウェアは、アセンブリ済みで基板にすべて搭載された状態で提供されます。

特長

  • ウェブブラウザ経由のシステム操作
  • プログラミングソフトウェアを使用せずにSafetyBridgeシステムを簡単に起動

基本情報

詳細情報 2700529
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 46 (AX-2011)
GTIN 4046356569453
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.000 kg
関税 85371091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見