ソフトウェア - SAFETYPROG PROFESSIONAL - 2700442

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)のすべてのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2700442
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 306 (C-6-2017)
GTIN 4046356556934
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.000 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見