サービス内容 - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

遠隔メンテナンスインフラ総合パッケージ、ドイツ、オーストリア、スイスは交通費が含まれています。他の国についてはお問い合わせください(交通費が加算されます)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

リモートメンテナンスインフラ用全パッケージ

お客様からのおおよその設計(たとえばパッケージ4の「セキュアなリモートメンテナンスの評価設計ワークショップ」など)にもとづいて、このパッケージは具体的に実装するための詳細設計を十分に描き、お客様に必要な集中インフラをセットアップするのに使用できます。
サービス
・現場での5日間のプロフェッショナルサービス、最大2回に分けて派遣可能。
・インターネットテレサービスの再検討、および必要に応じた拡張(2日半程度)
o 機器/システム側
o サービスワークステーション
o 集中インフラ
o 結果として生じるネットワーク構造の全体像
o 統合トピック(製品シリーズ、運用、改修、サービスプロセス)
o 新しいFL MGUARDフィールド機器の発表と起動
o 維持管理
・集中インフラのインストールと起動(2日半程度)
o お客様のITインフラへの統合
o VPNゲートウェイのインストールと基本設定
(通常はFL MGUARD BLADEまたはFL MGUARD DELTAに基づく)
o Device Managerの起動と導入(FL MGUARD DM ...)
o 資料
お客様には次のご用意/完了をお願いします。

・FL MGUARDに関する基礎知識と一定の使用経験があり、インターネットテレサービスの概略を承知している担当者
・必要なネットワーク統合に関するIT部門担当者
・電気設計およびサービス担当者、特に統合トピックの担当者
・集中インフラに対応するFL MGUARDコンポーネント(通常FL MGUARD BLADE ...またはFL MGUARD DELTAが2点以上のFL MGUARD BLADEPACK、それぞれがFL MGUARD LIC VPN 250またはFL MGUARD LIC VPN 250グループを接続すること)。
・FL MGUARD DM ...のソフトウェアライセンス。 Device Manager。
・サーバシステム、クライアントPC、およびFL MGUARD DM...に必要なネットワーク接続。

基本情報

詳細情報 2700189
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498005
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.100 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見