サービス内容 - FL MGUARD PROF SERVICE 4 - 2700187

「安全なリモートメンテナンス」の評価とコンセプトのワークショップ。ドイツ、オーストリア、スイスは旅費を含みます。他の国についてはお問い合わせください(交通費が加算されます)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

セキュアなリモートメンテナンスの評価設計ワークショップ

FL MGUARDファイアウォール/VPNを使ってインターネット経由で機器およびシステムのセキュアなリモートメンテナンス行うための設計相談および実用試験。

サービス
・FL MGUARD機器を4台まで貸し出し。機器/システム2点およびサービスワークステーション2点を中央インフラ(VPNゲートウェイ)にセキュアにVPN接続し、評価のためにインターネット経由でアクセス。およびDevice Manager(FL MGUARD DM ...)をインストールした機器にアクセスして設定。貸し出し期間は30日間。
・電話またはメールによる30日間のホットラインサポート。
・3日間のプロフェッショナルサポート、うち2日間は現場に出向。
・1日目(現場): FL MGUARDファイアウォール/VPNを使ってインターネット経由で機器およびシステムのセキュアなリモートメンテナンスを行うための設計相談。 評価用システムおよびサービスワークステーションの選定および接続に関するお客様との同意契約。 リモートメンテナンスに使用するアプリケーションおよびプロトコルの説明、およびお客様のIT部門から寄せられる要望に関する説明。
・2日目: お客様専用Device Managerのインストールおよびデバイスコンフィギュレーションの準備。
・3日目(現場): FL MGUARD試験装置のセットアップと起動 コンフィギュレーションおよびDevice Managerを使った作業の研修。 テストモードおよび評価フェーズ正常終了後の行動について話し合い。

お客様には次のご用意/完了をお願いします。
・評価シナリオを設定するための機器/システム1~2台(または代表となるラボ設置1~2箇所)、およびサービスワークステーション1~2点
・関連する環境のネットワーク図(システムネットワーク、サービスネットワーク)。 リモートモニタリングに使用するアプリケーションおよびプロトコルの情報。
・貸し出した機器は30日後に取り外してご返却ください。

基本情報

詳細情報 2700187
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498012
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.100 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見