サービス内容 - FL MGUARD PROF SERVICE 3 - 2700186

「ネットワークセキュリティ」の評価とコンセプトのワークショップ。ドイツ、オーストリア、スイスは交通費が含まれています。他の国についてはお問い合わせください(交通費が加算されます)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

ネットワークセキュリティの評価と設計に関するワークショップ

FL MGUARDファイアウォール製品を使ってネットワークセグメンテーションとセキュリティを向上させるオプションの設計相談および実用試験。特に、通信動作が正しく文書化されていない環境で改修を行う場合。

サービス
・FL MGUARD機器2台とSyslog装置1台(ファイアウォールログを収集するSyslogサーバをプリインストールしたPCベースのシステム)を30日間貸出し。
・電話またはメールによる30日間のホットラインサポート。
・3日間のプロフェッショナルサポート、うち2日間は現場に出向。
・1日目(現場): FL MGUARDファイアウォールシステムをルータ使用する可能性、特にトランスペアレントステルスモードとして使用する可能性についての設計相談。 評価の一部として保護されるシステムの選定についてお客様と同意契約(個別ノード×2または小型システムネットワーク×1)。 利用可能なネットワーク接続を分析するためにSyslog装置および両方のFL MGUARD機器を「学習モード」で取付け。
・2日目(1~2週間後): 「学習モード」動作のSyslogデータを転送し評価。
・3日目(現場): 「学習モード」の結果についての話し合い、および適切なファイアウォールルールセットの開発。 両方のFL MGUARDに関連するルールセットを設定し、有効化。 テストモードおよび評価フェーズ正常終了後の行動について話し合い。

お客様には次のご用意/完了をお願いします。
・評価の一部としてFL MGUARD機器を保護する個別ノードまたは小規模システムネットワーク。
・関連する環境のネットワーク図。 「学習モード」の結果の解釈およびファイアウォールルールセット開発へのご協力。
・貸し出した機器は30日後に取り外してご返却ください。

基本情報

詳細情報 2700186
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498029
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.200 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見