ルータ - FL MGUARD SMART/533 VPN - 2700181

ルータ、インテリジェントファイアウォールを接続、最適なセーフティと非常に簡単なコンフィギュレーションを実現するStateful Inspection Firewall、IPsec規格のVPN、最大70 Mbpsのハードウェア暗号化、ポータブルハウジング、USB電源、533 MHzのプロセッサ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2700181
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498074
1個あたりの重量(梱包を含まない) 218.300 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見