バスカプラ - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

2つのドライブ軸の位置調整または位置制御を行うインラインブロック設計のSercos IIIモジュールには、可変周波数ドライブ(+/-10 V信号)、位置エンコーダ(増分信号)、および各軸のリミットスイッチまたはホームポジションスイッチがあります。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

インラインブロック設計のSercos IIIモジュールは、2つのドライブ軸の位置調整や位置制御を行います。可変周波数ドライブ(+/-10 V信号を使用)と位置エンコーダ(増分信号を使用)を、リミットスイッチやホームポジションスイッチのデジタルI/Oとともにそれぞれの軸に接続できます。このように、このモジュールはSercosシステムにモーションコントロール機能を統合するのに最適です。ドライブは統合されたSercos IIIインターフェースでは利用できません。Sercos IIIインターフェースには、気圧または水圧シリンダのサーボバルブ制御、低パワーモーターのドライブアンプ、簡単なインバータがあります。このように軸システムもSPSまたはモーションコントローラに接続されますが、リアルタイムではSercos IIIにもとづくSercos IIIインターフェースがありません。

一般機能:

Sercos III仕様スタンドV1.1.2準拠のバスインターフェース、2008年11月28日付けSercos IIIロードマップに準拠。
Sercos III装置モデル
Sercos III通信モデル
Sercos IIIパラメータモデル

機能プロファイルFSP-IOおよびFSPドライブ

次のドライブ機能があります。
位置コントローラ
スピードコントローラ
カムコントローラ
ホーム設定機能
タッチプローブ機能



信号接続:

モジュールには、次の入力/出力があります。
アナログ出力2点(+/-10 V)
増分エンコーダ入力2点
デジタル入力8点
デジタル出力4点

特長

  • プローブ機能
  • 位置コントローラ
  • スピードコントローラ
  • ホーミング
  • ポイントツーポイント位置コントローラ
  • カムコントローラ
ロゴ

基本情報

詳細情報 2700174
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
1個あたりの重量(梱包を含まない) 405.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見