取付け材 - PSD-S ME T-M 1000 - 2700154

チューブ、1000 mm、Ø 25 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2700154
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 505 (C-6-2017)
GTIN 4046356491457
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.000 g
関税 76082081
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見