音響エレメント - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

サイレンエレメント、7音、DC 24 V、最大100 dB(A)、信号線3本分の音に対応、黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 状況に応じたサイレン音
  • 信号ケーブル3本による遠隔制御でのトーン選択
  • 音量調節
  • 最小音量86 dB(A)

基本情報

詳細情報 2700141
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491334
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.700 g
関税 85318040
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見