光エレメント - PSD-S OE GN - 2700097

点灯エレメント、AC/DC 12~240 V、緑、電球なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 工具を使わずにランプ交換
  • 工具を使わずにエレメントを切換え
  • 自由に組合せ可能
  • 強い明るさと色
  • IP65保護

基本情報

詳細情報 2700097
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.000 g
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見