変流端子台 - TRK 1,5-S OG - 2700049

画像準備中

変流端子台、 接続方式: ネジ接続、 長さ: 19 mm、 幅: 16 mm、 高さ: 27.5 mm、 色: 橙

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2700049
梱包 1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見