電子ハウジング - UM-A/U N73 L11,95 S160 - 2695921

画像準備中

電子ハウジング

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2695921
梱包 10 STK
最低注文数 120 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356484626
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.550 g
関税 39206100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見