周波数インバータ - VFD 07 B6 A3A-9A00 - 2693266

B6周波数インバータ(0.75 kW)、400 V/3相、IP20保護、非同期モータ用(ギアモータ)、デジタルおよびアナログ信号はB6周波数インバータとコントローラをインターフェース接続(INTERBUS/Sercosなし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

B6周波数インバータ(0.75 kW)、400 V/3相、IP20保護、非同期モータ用(ギアモータ)、INTERBUS/Sercosなし

定格電流:2.6 A
最大電流:4.6 A

B6シリーズは、コントローラをデジタルまたはアナログ信号で接続する標準アプリケーションで使用できます。
B6シリーズは低価格の入門レベル用で、非同期モータで制御されたドライブタスクを4 kWのアプリケーションで実行しますが、上位PLCでは速度を(遠隔)制御します。

接続は簡単で、クラスBに準拠したスパーク干渉を行い、キーボード操作を受付け、ディスプレイが付属しています。操作と起動が簡単でパラメータ転送とオシロスコープ機能も利用できるように、診断インターフェースを通じて無償のCOMBIVISソフトウェアが接続されています。

このように機能的な構造をしているので、制御盤に直接取付けることができます。


一般機能:
・プログラミング可能なパラメータ記録8点、PIDコントローラ付き
・Sランプ
・ネットワーク切断機能
・電子モータ保護
・I2tソフトウェア
・すばやいデジタル入力
・ブレーキトランジスタを内蔵せず

信号接続:(B6シリーズ8種類で共通)
・デジタル入力5点
・デジタル出力1点
・アナログ入力1点、0-10 V / 0(4)-20 mA
アナログ出力1点、0-10 V
・リレー出力1点
・保管温度-25~70℃
・動作温度-10~45℃

基本情報

詳細情報 2693266
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356462655
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,557.400 g
関税 85044084
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見