インライン機能端子台 - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

画像準備中

Inlineブースト端末、0.8 Aの通信パワーUL用、アクセサリなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
通信パワー(UL)のバスカプラが最大負荷に達すると、この端子台を使って電圧を再供給することができます。
これを行うには、24 V DC電圧(U24V)を端子台に印加します。通信パワー(UL)はこの電圧から生成されます。

基本情報

詳細情報 2693033
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356447423
1個あたりの重量(梱包を含まない) 69.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見