直列端子 - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

図はIB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inlineデジタル出力端子台、アクセサリなし、入力32点、DC 24 V、500 mA、伝送速度2 Mボー、1線式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。

特長

  • デジタル出力32点
  • アクチュエータを単線接続
  • 出力の定格電流:500 mA
  • 端子台の合計電流:8 A
  • 耐短絡および耐負荷出力
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2693004
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356447409
1個あたりの重量(梱包を含まない) 444.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見