直列端子 - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

図はIB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 32、24 V DC、接続方式: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。

特長

  • デジタル入力32点
  • センサを単線接続
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2692885
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
1個あたりの重量(梱包を含まない) 211.300 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見