インライン機能端子台 - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

インラインIOリンクマスター、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、IOリンクポート×4、デジタル入力×12、DC 24 V、伝送速度2 Mボー、2/3線式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
端子台は、IO-Link対応のセンサやアクチュエータ(機器)の操作に使用されます。デジタル信号を取得するためにも使用します。
IO-Linkは、コントローラから最低フィールドレベルまでの一貫した通信のための基準です。IO-Link通信では、パラレルサービスデータ伝送中にプロセスデータが転送されます。
IO-Linkは、IO-Linkポートとセンサまたはアクチュエータとの間のポイントツーポイント接続です。IO-Linkテクノロジは、パルス変調を使用してデータを送信するために、0Vおよび24Vバイナリインターフェースの使い慣れた信号テクノロジを使用します。IO-Linkは、標準センサ/アクチュエータとの完全な下位互換性を備えます。
この端子台を使用して、どのメーカーのIO-Link対応機器もINTERBUS、PROFIBUS、およびPROFINETで動作させることができます。

特長

  • オプションでSIOモードのIO-Linkポートを標準入力または標準出力として使用
  • タイプAのIO-Linkポート4点
  • デジタルセンサ12点を接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 2692733
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見