バスカプラ - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

PROFINETバスカプラ、入力8点、DC 24 V、出力4点、DC 24 V、I/Oコネクタなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

PROFINETプロトコルのバスカプラには、4つのデジタル出力と8つのデジタル入力があります。

特長

  • 61台の端子台(PCPデバイス16点)を接続可能
  • PROFIsafeアプリケーションに認定
  • デジタル入力8点、デジタル出力4点(オンボード)
  • システムバスの自動速度検出

基本情報

詳細情報 2692649
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356355735
1個あたりの重量(梱包を含まない) 308.400 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見