インライン機能端子台 - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Inlineモジュールアナログ入力端子台、入力8点、RTD(抵抗温度検出器)、3線式接続、番号付きI/Oコネクタ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
  • 抵抗温度センサおよび20 kΩまでの線形抵抗用入力8チャネル
  • センサを2/3線接続
  • 処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
  • チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
  • 堅牢な入力は電磁干渉のある過酷な産業環境での使用に理想的
  • 測定値は3種類の形式で表示可能
  • ミリ秒単位で温度と抵抗を測定
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2692487
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356337304
1個あたりの重量(梱包を含まない) 256.900 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見