ワイヤレスセット - ILB BT ADIO MUX-OMNI 4 - 2692270

ワイヤレスMUXセット、2台のモジュールで構成、デジタル入出力×16、アナログ入出力×2(4~20 mA、0~10 V)、全方向性アンテナ、ケーブル1.5m付き、伝送パワー4 dBm、各国の認証、電源DC 24 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2692270
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 210 (AX-2009)
GTIN 4046356306300
1個あたりの重量(梱包を含まない) 887.800 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見