特殊機能モジュール - AXL F SSI1 AO1 1H - 2688433

Axioline F特殊機能モジュール、絶対エンコーダ対応のSSIインターフェースx1、アナログ出力1点:0~10 V、±10 V、0~5 V、±5 V、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、2線式接続(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。
SSIインターフェースを接続した絶対エンコーダのデータを最大解像度56 ビットで取得するために使用します。
このモジュールはグレーのバイナリコードを持つエンコーダをサポートします。
伝送速度は2 MHzまでサポートします。
さらにこのモジュールには、たとえば電気駆動や水力駆動用の設定ポイントを指定できるアナログ出力があります。

特長

  • すべてのインターフェースをDC 24 Vから常時サージ保護
  • あらゆるインターフェースを常時短絡保護
  • デバイス定格プレートを保存
  • 状態および診断表示
  • SSIインターフェースx1
  • 24 Vエンコーダ電源のモニタリング
  • SSIの62.5 kHz~2 MHzの伝送速度をサポート
  • 解像度8~56ビット
  • グレーのバイナリコードをサポート
  • アナログx1、電圧または電流信号を接続する双極出力チャネル
  • アクチュエータを2線接続
  • 電圧:0~10 V、±10 V、0 ~5 V、±5 V
  • 電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA

基本情報

詳細情報 2688433
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 122 (C-6-2017)
GTIN 4046356644952
1個あたりの重量(梱包を含まない) 135.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見