バスカプラ - AXL BK S3-ME - 2688226

Axiolineバスカプラ、Sercos対応(2688116 AXL BK S3の交換用電子モジュール)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • Axiolineデバイスを63台まで追加接続可能
  • ファームウェアはアップデート可能
  • sercos IIIの最小サイクルタイムは31.25 µs
  • 状態および診断表示
  • バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)
  • Sercos III
  • Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
  • RJ45接続x2

基本情報

詳細情報 2688226
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356667555
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見