特殊機能モジュール - AXL CNT 2/INC 2-ME - 2688213

Axioline特殊機能モジュール、カウンター入力2点、インクリメンタルエンコーダ入力2点(2688093 AXL CNT 2/INC 2の代用となる電子モジュール)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。
一方ではセンサからの高速パルスシーケンスを取得するために、もう一方ではインクリメンタルエンコーダを使って場所を検出するために使用します。
モジュールには、高速カウンタパルスの評価に使用するカウンタ入力2点と位置検出用のインクリメンタルエンコーダ入力2点が組合わされています。

特長

  • カウンタ入力2てn
  • インクリメンタルエンコーダ入力2てn
  • 最大入力周波数:300 kHz/100 kHz(配線により異なる)
  • 32ビットカウンタ(加算/減算)
  • 2つの警報設定に準じて出力制御
  • カウンタ:カウント(元)を制御入力(ゲート)で制御
  • カウンタ:1かいだkまたは定期的にカウント
  • インクリメンタルエンコーダの収集:インクリメンタルエンコーダのデジタル信号を収集
  • インクリメンタルエンコーダの収集:リニア軸または回転軸の評価
  • デバイス定格プレートを保存
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2688213
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356582193
1個あたりの重量(梱包を含まない) 167.800 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見