I/Oモジュール - AXL AO 8-ME - 2688200

Axiolineアナログ出力モジュール、出力8点:0~10 V、±10 V、0~5 V、±5 V、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、2線式接続(2688080 AXL AO 8の代用となる電子モジュール)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。
アナログ電圧および電流信号を出力するために使用します。

特長

  • 電圧または電流信号を接続するアナログの双極出力チャネル8点
  • アクチュエータを2線接続
  • 電圧:0~10 V、±10 V、0 ~5 V、±5 V
  • 電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
  • 耐短絡出力
  • デバイス定格プレートを保存
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2688200
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356570671
1個あたりの重量(梱包を含まない) 184.500 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見