I/Oモジュール - AXL AI 8-ME - 2688187

Axiolineアナログ出力モジュール、入力8点:0~10 V、±10 V、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、2線式接続(2688064 AXL AI 8の代用となる電子モジュール)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。
このモジュールはSTステーション内で使用するために設計されています。アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。

特長

  • 電圧または電流信号を接続するアナログの双極入力チャネル8点
  • センサを2線接続
  • 電圧:0~10 V、±10 V、0 ~5 V、±5 V
  • 電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
  • デバイス定格プレートを保存
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2688187
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356572446
1個あたりの重量(梱包を含まない) 174.700 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見