I/Oモジュール - AXL F DI16/4 2F - 2688022

Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。
入力のフィルタ時間を調整してノイズイミュニティを増やすことができます。
フィルタ時間を100 μsにすれば、ユーザーは最大入力周波数5 kHzのカウンター機能をアプリケーションに実装できます。

特長

  • デジタル入力16点、EN 61131-2 type 1およびtype 3に準拠
  • 24 V DC、2.4 mA
  • センサを2/3/4線接続
  • 最小アップデート時間 < 100 µs
  • フィルタ時間は< 100 µsまたは500 µsの2種類のインクリメントで調整可能
  • 最大入力周波数:5 kHz
  • デバイス定格プレートを保存
  • 状態および診断表示

基本情報

詳細情報 2688022
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 107 (C-6-2017)
GTIN 4046356501606
1個あたりの重量(梱包を含まない) 231.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見