ソフトウェア - VISU+ 2 SP IEC 60870 104 - 2404884

IEC 60870-5-104用ドライバライセンス ドライバ接続(Visu + RT-D)を含む有効なVisu +ランタイムライセンスとの併用のみ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2404884
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626461014
1個あたりの重量(梱包を含まない) 39.820 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見