スイッチングデバイスの組合せ - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、4 x 1 ストリング接続用。サージ保護機器付き、入力側と出力側用プッシュイン式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

Solarline接続箱(SCB)は小型屋上設置型システムと大型地上設置型システムの両方で使用されます。ストリングを収集し保護する機能や、必要に応じて消火補助またはスイッチ断路器によりパネルと他のシステムを分離する機能が含まれています。

特長

  • すばやく取付けとスタートアップ
  • 接続箱の広範な製品群在庫
  • アプリケーション重視のコンサルテーション
  • DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ

基本情報

詳細情報 2404842
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626457178
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.000 kg
関税 85363030
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見