端末PC - MMT 8017S WES7 - 2404636

端末PC あり 43,2 cm / 17"-TFT-ディスプレイ (容量性マルチタッチスクリーン)、1920 x 1080 ピクセル (Full HD)、Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz、1x USB 2.0、USB 3.0 x 2(背面から外部に導出されるうちの1点)、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) および ユーザーソフトウェア: ユーザーソフトウェアなし。 (バスシステム:)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2404636
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626399058
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.000 kg
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見