タッチパネル - TPM 3070 - 2404518

船舶-タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、26万2144色、ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / MicroBrowser。 (バスシステム: なし / DualCAN)

価格:

特長

  • 光吸収フロントプレート
  • 減光可能なバックライト
  • DIN EN 60945に準拠した認定コンパス安全距離
  • 組込みのホーンから音による警告
  • サードパーティシステムとでも柔軟に通信可能
  • 外部センサ用フローティング出力

基本情報

詳細情報 2404518
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 49 (C-6-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 901.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見