パネルPC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

類似の形状

パネルPC あり 38.1 cm/15" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、1,620万色、Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz、1x COM (RS-232)、USB 2.0x4、(前面にIP65のカバー付きUSBx1(ソフトウェアで無効化可能))、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English および ユーザーソフトウェア: ユーザーソフトウェアなし。 (バスシステム:)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2404390
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626371634
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.000 kg
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見