モニタ - VL FPM 15B - 2404313

類似の形状

15インチ/38.1 cm薄型パネルLCDモニタ、抵抗式タッチスクリーン。USBポート背面x2。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

Valueline®薄型パネルモニタは、離れた場所で表示する必要があるアプリケーションで使用できます。筐体取付け(パネル取付け)やVESA取付けが可能です。VL FPM...は、任意のValuelineボックスIPCやVGAまたはDVIポートを接続する任意のコンピュータとともに使用できます。

基本情報

詳細情報 2404313
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626364926
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.500 kg
関税 85299020
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見