インターフェース - LUMGATE 347 2DI/2DOR/1AO - 2404294

類似の形状

Phoenix Contact製制御システムのLEDドライバおよびカプリング診断用インターフェース。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

LUMGATE 347 2DI / 2DOR / 1AOは、フエニックス・コンタクトのLEDドライバと制御システム間の接続です。INTERBUSを介した最大8つのLEDドライバのアナログ制御と電流消費測定 2点のデジタル出力およびリレー出力は自由に使用可能です。

特長

  • コンパクトハウジング
  • 電源:AC 347 V

基本情報

詳細情報 2404294
梱包 1 STK
GTIN 4055626364704
1個あたりの重量(梱包を含まない) 193.840 g
関税 85365080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見